(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado trivalente, M3 - M6, grueso, surtido de varias longitudes【1,500-1,600 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado trivalente, M3 - M6, grueso, surtido de varias longitudes
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Todos los tornillos – material: ③Acero inoxidable 304;Tratamiento de superficies: cromato trivalente;Clasificación de fuerza: 10.9;Unidad de ventas: Caja pequeña


Número de pieza: W3-SET. Contenido: Longitud 6 – 500 piezas; longitud 8 – 500 piezas; longitud 10 – 500 piezas

Número de pieza: W4-SET. Contenido: Longitud 6 – 500 piezas; longitud 8 – 500 piezas; longitud 10 – 500 piezas

Número de pieza: W5-SET. Contenido: Longitud 10 – 400 piezas; longitud 12 – 400 piezas; longitud 20 – 400 piezas

Número de pieza: W6-SET. Contenido: Longitud 10 – 400 piezas; longitud 12 – 400 piezas; longitud 15 – 400 piezas; longitud 20 – 400 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W4-SET
W6-SET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Pitch
(mm)
Componentes de un paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40.7Hay un conjunto de "W4-6", "W4-8", "W4-10" en una caja.

1,600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61Hay un conjunto de "W6-10", "W6-12", "W6-15", "W6-20" en una caja.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja y bolsa (mezcla de longitud) Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico