(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado trivalente, M3 - M6, grueso, serie W【400-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado trivalente, M3 - M6, grueso, serie W
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Todos los tornillos – material: ③Acero inoxidable 304;Tratamiento de superficies: cromato trivalente;Clasificación de fuerza: 10.9;Unidad de ventas: Caja pequeña

[Tamaños manejados]
Hilo: M3;Longitud (mm): 6,8,10
Hilo: M4;Longitud (mm): 6,8,10
Hilo: M5;Longitud (mm): 10,12,20
Hilo: M6;Longitud (mm): 10,12,15,20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W3-6
W3-10
W4-6
W4-8
W5-12
W5-20
W6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

460.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

480.7

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5120.8

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5200.8

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico