(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado, M3 - M6, grueso, surtido de varias longitudes【1,200-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado, M3 - M6, grueso, surtido de varias longitudes
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Totalmente roscado - material: Acero - tratamiento superficial: Unicromato - categoría de resistencia: 10.9 - Unidad de ventas: Caja pequeña


[Número de pieza]U3-SET [cantidad contenida] longitud 6: 500 piezas, longitud 8: 500 piezas, longitud 10: 500 piezas

[Número de pieza]U4-SET [cantidad contenida] longitud 6: 500 piezas, longitud 8: 500 piezas, longitud 10: 500 piezas

[Número de pieza]U5-SET [cantidad contenida] longitud 10: 400 piezas, longitud 12: 400 piezas, longitud 20: 400 piezas

[Número de pieza]U6-SET [cantidad contenida] longitud 10: 600 piezas, longitud 12: 600 piezas, longitud 15: 600 piezas, longitud 20: 600 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U3-SET
U4-SET
U5-SET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Pitch
(mm)
Componentes de un paquete

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30.5Hay un conjunto de "U3-6", "U3-8", "U3-10" en una caja.

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40.7Hay un conjunto de "U4-6", "U4-8", "U4-10" en una caja.

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50.8Hay un conjunto de "U5-10", "U5-12", "U5-20" en una caja.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja y bolsa (mezcla de longitud) Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico