(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - espárrago

Tornillos de plástico - espárrago
  • Descuento por volumen

· Forma: Hilo completo
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Estándar
· Material de plastico: resina POM (Polioximetileno)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M8X1000
M10X1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L (mm) 1000 Forma detallada Corte en pulgadas Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Hilo completo Material Plásticos de ingeniería Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Material de plastico Resina POM (Polioximetileno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico