(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon, uretano, fenol o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, sin freno, serie CAL-HG (Serie CAL-H, cargas pesadas).

Ruedas - De nylon, uretano, fenol o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, sin freno, serie CAL-HG (Serie CAL-H, cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Otros, tipo placa giratoria
· Material de las ruedas: Nailon MC, nailon MC (conductor), fenol, nailon reforzado, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie CAL-H, modelo CAL-HG, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CAL-HG-65AU
CAL-HG-65GNB
CAL-HG-65MC
CAL-HG-65MCE
CAL-HG-65PB
CAL-HG-75GNB
CAL-HG-75MC
CAL-HG-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Piso bajo carga pesada88[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite6557Aluminio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Piso bajo carga pesada88[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia química6557Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Piso bajo carga pesada88[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia química6557Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Antiestático] Conductividad eléctrica88[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia química / Antiestático6557Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Piso bajo carga pesada88FenolResistente a la abrasión / Resistencia química / Resistente al calor6557Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Piso bajo carga pesada98[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia química7561Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Piso bajo carga pesada98[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia química7561Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Piso bajo carga pesada98FenolResistente a la abrasión / Resistencia química / Resistente al calor7561Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Rango de carga(daN) 220.01~320.00
Carga permisible(daN) 300 Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 71 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 71 Longitud de la placa(mm) 90
Ancho de la placa(mm) 90 Ancho de la rueda(mm) 38 Aplicación Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical
Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico