(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquilla de niebla

Boquilla de niebla
  • Descuento por volumen

Se enfría mediante calor de vaporización de partículas ultrafinas (aproximadamente 20 μm) Viene con una válvula de retención para evitar el goteo. Viene con un filtro para proteger contra la obstrucción de los orificios.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1/4-KSME-0.3ACV

Número de Parte
1/4-KSME-0.3ACV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de rociado Un cono vacío Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 303/304
Tipo Fluido Característica Con válvula de retención Fluido Aplicable Agua
Rango de presión de operación(MPa) 2::6 Ángulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)(deg) 80 (6 MPa) Min. Diámetro de paso(mm) 0.15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1/4-KSME-0.3ACV de la serie Boquilla de niebla.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico