(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aspersión lateral

Boquillas de aspersión lateral
  • Descuento por volumen

Amplio ángulo de pulverización disponible. Estructura simple para evitar obstrucciones. Boquilla de pulverización plana para bajo impacto. El reemplazo es posible quitando solo la punta de la boquilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1/4KSY-10

 
Número de Parte
1/4KSY-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de rociado Plano Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 303
Tipo Fluido Característica Eliminación de obstrucciones Fluido Aplicable Agua
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1 Ángulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)(deg) 140 (0.3 MPa) Min. Diámetro de paso(mm) 3.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1/4KSY-10 de la serie Boquillas de aspersión lateral.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico