(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de soplador Air Blaster Tipo Ab-B50p

Tipo de soplador Air Blaster Tipo Ab-B50p
  • Descuento por volumen

El ventilador de gran capacidad de 50 mm de ancho maneja grandes volúmenes. Resina PPS para una excelente resistencia química y resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AB-B50P

 
Número de Parte
AB-B50P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de golpe Ventilador Fuente de aire Soplador Material Resina PPS
Ángulo de montaje Plano Ajuste de ángulo Recto Tipo de golpe Tipo de amplificación
Tipo Inyector de aire Característica Uniformidad de alta precisión Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) 0.01::0.1 Min. Diámetro de paso(mm) 3.1 Tornillo de fijación R1/2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AB-B50P de la serie Tipo de soplador Air Blaster Tipo Ab-B50p.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico