(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufes internos y externos de conversión de acero inoxidable (SUS304)

Enchufes internos y externos de conversión de acero inoxidable (SUS304)
  • Descuento por volumen

Un enchufe para la conversión de hilos NPT (hilos cónicos para tuberías americanas) a roscas PT.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NF-8311
NF-8322
NF-8333
NF-8344
NF-8366
NF-8388
NF-8411
NF-8422
NF-8433
NF-8444
NF-8466
NF-8488
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RNPT (rosca hembra)1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RNPT (rosca hembra)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RNPT (rosca hembra)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RNPT (rosca hembra)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RNPT (rosca hembra)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RNPT (rosca hembra)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NPT (rosca macho)Rc1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NPT (rosca macho)Rc1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NPT (rosca macho)Rc3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NPT (rosca macho)Rc1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NPT (rosca macho)Rc3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NPT (rosca macho)Rc1B(25A)1B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Bujes / Hembra macho Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico