(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Ball 4W, 3 vías, 4 lados, hoja T, puerto

Ace Ball 4W, 3 vías, 4 lados, hoja T, puerto
  • Descuento por volumen

Una válvula capaz de cambiar, mezclar o desviar un canal de flujo en dirección T.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BX-1111
BX-1222
BX-1333
BX-3111
BX-3222
BX-3333
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/8B(6A)[Rc (R)] Rc(PT)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)[Rc (R)] Rc(PT)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

103/8B(10A)[Rc (R)] Rc(PT)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/8B(6A)[Rc (R)] R(PT)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101/4B(8A)[Rc (R)] R(PT)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/8B(10A)[Rc (R)] R(PT)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Dirección lateral 4
Forma del puerto Puerto T Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico