(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del cuerpo principal: Tipo horizontal de 3 direcciones
· Cuerpo material: Latón C37700
· Fluido aplicable: Aire, aceite, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el puerto L de hoja Ace Ball de 3 W, 3 vías y 2 caras (para conmutación), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BT-1111 |
BT-1222 |
BT-2333 |
BT-3111 |
BT-3222 |
BT-4333 |
Cargando…
Tipo de válvula de bola | Diámetro reducido | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Forma del cuerpo principal | Dirección lateral 3 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del puerto | Puerto L | Material del cuerpo | C37700 Latón | Método de operación | Manual |
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A | Rc(PT) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Revestimiento del cuerpo | Ninguno |
Forma de la manija | estándar | Presión operacional | 0,98 MPa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente