(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de alambre SM1

Tipo de alambre SM1
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Longitud de banda fija
· Material del perno: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SM1-8
SM1-10
SM1-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1068
100 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10810
100 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10911

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero Material del perno Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico