(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie ASFA-S ASFA/W4

Serie ASFA-S ASFA/W4
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Longitud de banda fija
· Material del perno: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W4S-40
W4S-50
W4S-60
W4S-70
W4S-90
W4S-100
W4S-110
W4S-120
W4S-130
W4S-140
W4S-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Par de apriete recomendado
(Nm)
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025405.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032506.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040606.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050707.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060807.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10801007.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10901107.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001207.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101101307.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101201407.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101301507.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero inoxidable Material del perno Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico