(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Orbit Worm Drive Clip de manguera de acero inoxidable

Orbit Worm Drive Clip de manguera de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fabricados por ORBIT (establecido en 1945), estos clips de manguera se utilizan en todas las industrias, como la agricultura, embarcaciones marítimas, automotriz, gases y hardware, etc.
· Clip de manguera de acero inoxidable SUS304.
· Los clips de manguera de acero inoxidable SUS304, incluidos los tornillos, están fabricados completamente de acero inoxidable SUS304.
· El clip de manguera de acero inoxidable ORBIT es ideal para su uso en entornos altamente corrosivos, como la exposición al agua salada, etc.
· Debido a su alta calidad y rendimiento, este producto pronto se convirtió en el estándar de la industria en aplicaciones marítimas en todo el mundo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUS-0
SUS-00
SUS-000
SUS-0X
SUS-1
SUS-1A
SUS-1X
SUS-2
SUS-2A
SUS-2X
SUS-3
SUS-3X
SUS-4
SUS-4X
SUS-5
SUS-6
SUS-6X
SUS-7
SUS-8
SUS-9
SUS-10
SUS-11
SUS-12
SUS-M00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101319
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1095115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146159
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10149178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10175203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico