(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: ajuste a presión, tipo FL

Insertos: ajuste a presión, tipo FL
  • Descuento por volumen

[Tipo] Presione Fit
[Materiales] latón
[Tipo de tornillo] Tornillo métrico (grueso), sin muesca
[Forma] Estándar, diámetro del tornillo (después de la inserción) M (mm), 3 4, longitud (después de la inserción)
[L] (D = diámetro del tornillo M) 1.5D 2D
[Longitud] B (mm) 4.8 8.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRM3-4.8
FL-BRM4-8.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5D4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042D8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Material Latón Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
Muesca Ninguno A Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico