(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos - ajuste a presión, tipo PLK

Insertos - ajuste a presión, tipo PLK
  • Descuento por volumen

[Tipo] Presione Fit
[Materiales] latón
[Tipo de tornillo] Longitud del tornillo métrico (grueso) (después de la inserción)
[L] (D = diámetro del tornillo M) 2D con muesca
[Forma] Estándar, diámetro del tornillo (después de la inserción) M (mm), 3 4 5
[Longitud] B (mm) 5.8 8.2 9.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PLK-BRM3-5.8
PLK-BRM4-8.2
PLK-BRM5-9.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Material Latón Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) 2D Muesca Presencia A Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico