(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: ajuste a presión, tipo SL【1-5,000 piezas por paquete】

Insertos: ajuste a presión, tipo SL
  • Descuento por volumen

[Tipo] Presione Fit
[Materiales] latón
[Tipo de tornillo] Tornillo métrico (grueso), sin muesca
[Forma] Diámetro del tornillo estándar (después de la inserción) M (mm): 2 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 8 10 Longitud (después de la inserción)
[L] (D = Diámetro del tornillo M) 1 D 1.5 D 2 D 2.5 D
[Longitud] B (mm) 3.0 3.9 4.0 4.9 5.0 5.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRM2-3.0
BRM2-5.0
BRM2.5-5.0
BRM3-3.0
BRM3-5.0
BRM3.5-5.0
BRM4-4.0
BRM4-5.8
BRM4-6.5
BRM5-5.8
BRM6-6.5
BRM6-9.5
BRM10-12.7
SL-BRM2-4.0
SL-BRM3-4.0
SL-BRM3-5.8
SL-BRM3.5-7.2
SL-BRM4-8.1
SL-BRM5-9.5
SL-BRM6-12.7
SL-BRM8-12.7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Unidad de ventas Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza4.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza4.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

103.51.5DCaja / paquete5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza6.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.52DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza8.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza12.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Material Latón Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
Muesca Ninguno A Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico