(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos - ajuste a presión, tipo TEC【1-500 piezas por paquete】

Insertos - ajuste a presión, tipo TEC
  • Descuento por volumen

[Tipo] Presione Fit
[Materiales] latón
[Tipo de tornillo] Tornillo métrico (grueso), sin muesca
[Forma] Estándar, diámetro del tornillo (después de la inserción) M (mm), 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, longitud (después de la inserción)
[L] (D = diámetro del tornillo M) 1.5D 2D 2.5D
[Longitud] B (mm) 3.9 5.7 8.2 9.5 12.7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRM2-3.9
TEC-BRM5-9.5
TEC-BRM6-12.7
TEC-BRM8-12.7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022D3.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052D9.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1062D12.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

1081.5D12.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Material Latón Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
Muesca Ninguno A Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico