(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: autorroscantes, diámetro exterior pequeño, tres orificios, cortos, tipo 347

Insertos: autorroscantes, diámetro exterior pequeño, tres orificios, cortos, tipo 347
  • Descuento por volumen

El inserto roscado (ensat) es una tuerca de inserción con alta maquinabilidad que se puede usar con resina, aluminio, etc., que fácilmente causan la destrucción del tornillo hembra con una rosca directa. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillo hembra de Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat soporta la fuerza aplicada al tornillo interno con un tornillo externo un poco más grande, por lo que puede soportar una fuerza más fuerte que un golpe directo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
347-000040-112
347-000040-160
347-000050-112
347-000050-160
347-000060-112
347-000060-160
347-000080-112
347-000080-160
347-000100-112
347-000100-160
347-000120-160
347-000160-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño / Rosca interna d1
(mm)
Tratamiento de superficies Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Blanco trivalente0.7660.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4Ninguno0.7660.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Blanco trivalente0.876.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5Ninguno0.876.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Blanco trivalente1881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Ninguno1881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Blanco trivalente1.259101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8Ninguno1.259101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Blanco trivalente1.510121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Ninguno1.510121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Ninguno1.7512141.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16Ninguno214182

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Material Hierro Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
A Diámetro exterior pequeño tipo tres agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico