(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: autorroscantes, tres orificios, cortos, tipo 307

Insertos: autorroscantes, tres orificios, cortos, tipo 307
  • Descuento por volumen

Ensat es una tuerca de inserción con alta trabajabilidad que se puede usar con resina, aluminio, etc., que fácilmente causan la destrucción del tornillo hembra con una rosca gudirecta. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillo hembra de Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat soporta la fuerza aplicada al tornillo interno con un tornillo externo un poco más grande, por lo que puede soportar una fuerza más fuerte que un golpe directo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
307-000030-112
307-000030-160
307-000030-400
307-000030-500
307-000040-112
307-000040-160
307-000040-400
307-000040-500
307-000050-112
307-000050-160
307-000050-400
307-000050-500
307-000060-112
307-000060-160
307-000060-400
307-000060-500
307-000080-112
307-000080-160
307-000080-400
307-000080-500
307-000100-112
307-000100-160
307-000100-400
307-000100-500
307-000120-112
307-000120-160
307-000120-400
307-000120-500
307-000140-160
307-000140-500
307-000160-112
307-000160-160
307-000160-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño / Rosca interna d1
(mm)
Tratamiento de superficies Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro3Cromado trivalente0.5450.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro3Cromato hexavalente0.5450.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4303Ninguno0.5450.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable3Ninguno0.5450.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro4Cromado trivalente0.766.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro4Cromato hexavalente0.766.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4304Ninguno0.766.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable4Ninguno0.766.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro5Cromado trivalente0.8781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro5Cromato hexavalente0.8781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4305Ninguno0.8781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable5Ninguno0.8781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro6Cromado trivalente18101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro6Cromato hexavalente18101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4306Ninguno18101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable6Ninguno18101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro8Cromado trivalente1.259121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro8Cromato hexavalente1.259121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4308Ninguno1.259121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable8Ninguno1.259121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro10Cromado trivalente1.510141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro10Cromato hexavalente1.510141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 43010Ninguno1.510141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable10Ninguno1.510141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro12Cromado trivalente1.7512161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro12Cromato hexavalente1.7512161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 43012Ninguno1.7512161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable12Ninguno1.7512161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro14Cromato hexavalente214182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable14Ninguno214182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro16Cromado trivalente214202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro16Cromato hexavalente214202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable16Ninguno214202

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) A Tipo de 3 agujeros
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico