(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: autorroscantes, ranurados, diámetro exterior pequeño, tipo 303

Insertos: autorroscantes, ranurados, diámetro exterior pequeño, tipo 303
  • Descuento por volumen

Ensat es una tuerca de inserción con alta trabajabilidad que se puede usar con resina, aluminio, etc., que fácilmente causan la destrucción del tornillo hembra con una rosca gudirecta. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillo hembra de Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat soporta la fuerza aplicada al tornillo interno con un tornillo externo un poco más grande, por lo que puede soportar una fuerza más fuerte que un golpe directo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
303-000030-112
303-000030-160
303-000040-112
303-000040-160
303-000050-112
303-000050-160
303-000060-112
303-000060-160
303-000080-112
303-000080-160
303-000100-112
303-000100-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño / Rosca interna d1
(mm)
Tratamiento de superficies Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cromado trivalente0.564.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3Cromato hexavalente0.564.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Cromado trivalente0.7660.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4Cromato hexavalente0.7660.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Cromado trivalente0.8870.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5Cromato hexavalente0.8870.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Cromado trivalente11081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Cromato hexavalente11081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Cromado trivalente1.2512101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8Cromato hexavalente1.2512101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalente1.515121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Cromato hexavalente1.515121.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Material Hierro Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
A Tipo ranurado de diámetro exterior pequeño Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico