(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Componentes para Predan, Predan Socket Bracket

Componentes para Predan, Predan Socket Bracket

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Componentes para Predan, Predan Socket Bracket
  • Componentes para Predan, Predan Socket Bracket
  • Descuento por volumen

· Tipo de junta: Objeto unico
· Método de montaje: Tipo atornillado
· Material: Acero bajo en carbón (Acero laminado en frío)
· Tratamiento de superficies: Cromado, pintura horneada por electrodeposición, niquelado, pintura pulverizada y horneada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los componentes de predan y soporte de casquillo predan, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

G-21A-BK

Número de Parte
G-21A-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tipo de fijación de tornillo Tipo Junta de metal Material Acero bajo en carbono (acero laminado en frío)
Tipo de articulación Unidad singular Tratamiento de superficies Pintura al horno con electrodeposición Color Negro
Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 28 Dimensiones(mm) 53×38×21.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-21A-BK de la serie Componentes para Predan, Predan Socket Bracket.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico