(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El Interruptor de puerta de seguridad/bloqueo de solenoide de 6 contactos se encuentra entre los tamaños más pequeños del mundo
Cerradura solenoide pequeña/interruptor de puerta de seguridad D4SL-N
[Características]
· Dos tipos de métodos de cableado que se pueden conectar/desconectar con un solo toque reducen los procesos de trabajo.
· Las abundantes variaciones de interruptores incorporados admiten varios dispositivos. (Seleccionable entre 4 contactos, 5 contactos y 6 contactos)
· Fuerza de bloqueo de 1,300 N para mayor tranquilidad.
· La dirección de inserción de la tecla de operación se puede cambiar sin quitar el cabezal.
· La corriente del solenoide se puede impulsar directamente desde el controlador.
Unidad de llave deslizante D4SL-NSK10-LK□
· La llave de bloqueo se puede usar para evitar el confinamiento dentro de la cerca.
· El D4SL-N se puede instalar fácilmente en marcos cuadrados de aluminio de 40 mm.
· Como está hecho de resina, es ideal para puertas ligeras.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
D4SL-NSK10-LK |
D4SL-NSK10-LKH |
Cargando…
Tipo de Contacto | Unidad de tecla deslizante | Ancho(mm) | 64 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente