(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor CS-touch para declinación, tipo impermeable CSHP

Interruptor CS-touch para declinación, tipo impermeable CSHP
  • Descuento por volumen

Un interruptor de contacto adecuado para entornos adversos debido a su estructura IP67 para declinación delgada M8.

[Características]
- Repetibilidad de 5 µm.
- Significativamente más delgado que el diámetro exterior convencional M12 a M8.
- Dado que se utiliza un casquillo lineal para el rodamiento, es adecuado para deslizamiento, declinación y desplazamiento.
- Estructura altamente impermeable con IP67, compatible con ambientes adversos.

[Solicitud]
- Para configurar el origen inicial de las máquinas. - para controlar la apertura y el cierre de las pastillas de freno.
- Para detectar la presencia o ausencia de una obra transportada.
- Para posicionar chapas para soldadura por puntos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSHP085A
CSHP085A-L
CSHP085B
CSHP085B-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punto de contacto LED
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NONinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NOProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de contacto NCNinguno
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de contacto NCProvisto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Gran angular de contacto Forma del cuerpo principal Tipo de perno Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Tipo impermeable Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable (SUS420)
Carrera(mm) 2.8 Nominal de hilo (M) M8×0.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm Fuerza de contacto(N) 1
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Estructura de protección IP67 Detalles de la especificación Deslizante, para golpe rechazado, tipo a prueba de agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico