(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Angled-Kun/Channel-Kun, Soporte de soporte de tubería, Soporte en forma de L (acero inoxidable)

Angled-Kun/Channel-Kun, Soporte de soporte de tubería, Soporte en forma de L (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre soportes de tuberías: soporte, forma de L, acero inoxidable, serie SNB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNB-1
SNB-2
SNB-3
SNB-4
SNB-5
SNB-21
SNB-22
SNB-32
SNB-43
SNB-53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Dimensión H
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150150Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200150Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300200Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400250Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

500300Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200150Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200200Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300200Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400300Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

500300Forma L50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico