(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda U para tubería GP de acero inoxidable

Banda U para tubería GP de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
· Escribe: Herrajes metálicos en forma de U.
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero/tubería de acero revestida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-010934-40A-D3/8

Número de Parte
N-010934-40A-D3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm) 40 ~ Menos de 50 Material Acero inoxidable 304
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero / tubo de acero recubierto Tratamiento de superficies Galvanizado Diámetro nominal de la tubería 40A
Diámetro Compatible de Tuberías (A)(mm) 48.6 Dimensión P(mm) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-010934-40A-D3/8 de la serie Banda U para tubería GP de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico