(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno en U - tubería, uso general, métrico, acero galvanizado, serie N-070442

Perno en U - tubería, uso general, métrico, acero galvanizado, serie N-070442
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
· Escribe: Herrajes metálicos en forma de U.
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero/tubería de acero revestida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-070442-W1/2X125A
N-070442-W1/2X150A
N-070442-W1/2X200A
N-070442-W3/8X40A
N-070442-W3/8X50A
N-070442-W3/8X65A
N-070442-W3/8X80A
N-070442-W3/8X100A
N-070442-W5/16X15A
N-070442-W5/16X20A
N-070442-W5/16X25A
N-070442-W5/16X32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro nominal de la tubería Diámetro Compatible de Tuberías (A)
(mm)
Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200125A139.8W1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200150A165.2W1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200 ~ Menos de 300200A216.3W1/2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 5040A48.6W3/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60 ~ Menos de 7050A60.5W3/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70 ~ Menos de 8065A76.3W3/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80 ~ Menos de 9080A89.1W3/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200100A114.3W3/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20 ~ Menos de 3015A21.7W5/16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20 ~ Menos de 3020A27.2W5/16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30 ~ Menos de 4025A34W5/16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 5032A42.7W5/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de acero / tubo de acero recubierto
Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico