(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel rápido (GP · VP)

Nivel rápido (GP · VP)
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
· Escribe: banda de piso
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero/tubería de PVC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-010720-40AX120H
N-010720-40AX150H
N-010720-50AX120H
N-010720-50AX150H
N-010720-65AX120H
N-010720-65AX150H
N-010720-80AX120H
N-010720-80AX150H
N-010720-100AX120H
N-010720-100AX150H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro nominal de la tubería Diámetro Compatible de Tuberías
(mm)
Altura H
(mm)
Rango de nivel
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 5040A48.612030~110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 5040A48.615030~140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60 ~ Menos de 7050A60.512035~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 7050A60.515035~140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70 ~ Menos de 8065A76.312045~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 8065A76.315045~140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80 ~ Menos de 9080A89.112050~110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80 ~ Menos de 9080A89.115050~140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200100A114.312060~110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200100A114.315060~140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de acero / tubo de PVC
Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico