(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías, patas de acero inoxidable en forma de T (orificio ranurado)

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías, patas de acero inoxidable en forma de T (orificio ranurado)
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: Piezas relacionadas con banda vertical
· Dimensión W (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-010433-W25XL50
N-010433-W25XL60
N-010433-W25XL70
N-010433-W25XL80
N-010433-W25XL100
N-010433-W25XL120
N-010433-W25XL150
N-010433-W25XL200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de banda vertical Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno
Dimensión W(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico