(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reductor cónico - B-BOX BS

Reductor cónico - B-BOX BS
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la caja de engranajes cónicos - B-BOX BS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BS35L-001
BS45L-001
BS45T-001
BS65L-001
BS65L-002
BS65T-001
BS65T-002
BS80L-001
BS80L-002
BS80T-001
BS80T-002
BS90L-001
BS90L-002
BS90T-001
BS90T-002
BS105L-001
BS105L-002
BS105T-001
BS105T-002
BSB65L-001A
BSB65L-001B
BSB80L-001A
BSB80L-001B
BSB90L-001A
BSB90L-001B
BSB105L-001A
BSB105L-001B
BSH70T-001
BSH85L-001
BSH85T-001
BSH95L-001
BSH95T-001
BSH115L-001
BSH115T-001
BSH120L-001
BSH120T-001
BSH140L-001
BSH140T-001
BSH145L-001
BSH145T-001
BSH165L-001
BSH170L-001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tratamiento de la superficie del cuerpo Material del eje Diámetro del eje 1
(φ)
Diámetro del eje 2
(φ)
Diámetro del eje 3
(φ)
Longitud completa A
(mm)
Longitud total Z
(mm)
Longitud total B
(mm)
Altura total A
(mm)
Profundidad C
(mm)
Tornillo de fijación Profundidad del tornillo de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30333-35--351410-M24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30344-45--451810-M34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3034444572--1812-M34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30366-65--652510-M46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30366-65--652510-M46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30366665105--2512-M46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30366665105--2512-M46
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30388-80--803010-M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30388-80--803010-M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30388880130--3012-M56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30388880130--3012-M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3031010-90--903510-M57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3031010-90--903510-M57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30310101090145--3512-M57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30310101090145--3512-M57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3031212-105--1054010-M67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3031212-105--1054010-M67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 303121212105170--4012-M67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 303121212105170--4012-M67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3035 (diámetro del eje hueco)6-65-55-2510-M46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3036 (diámetro del eje hueco)6-65-55-2510-M46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3036 (diámetro del eje hueco)8-80-65-3010-M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3038 (diámetro del eje hueco)8-80-65-3010-M56
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3038 (diámetro del eje hueco)10-90-76-3510-M57
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30310 (diámetro del eje hueco)10-90-76-3510-M57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30310 (diámetro del eje hueco)12-105-86-4010-M67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30312 (diámetro del eje hueco)12-105-86-4010-M67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30366670113--2712-M46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30388-85-85-3210-M57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30388885138--3212-M57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 3031010-95-95-3610-M58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30310101095154--3612-M58
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10451212-115-115-4510-M512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 1045121212115143--4512-M512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10451515-120-120-4510-M512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 1045151515120153--4512-M512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10451515-140-140-5510-M613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 1045151515140175--5512-M613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10452020-145-145-5510-M613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 1045202020145185--5512-M613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10452020-165-165-6510-M614
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10452525-170-170-6510-M614

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico