(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para corte térmico y por aire, manguera doble (OA)

Manguera para corte térmico y por aire, manguera doble (OA)

· Color: azul+marrón
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -25:: 70
· Presión permitida a temperatura ambiente (mpa): 2.00/0.15
· Especificación: Producto adecuado según estándar JIS (JIS K 6333)
· Característica: Resistencia a los gases

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
O-A-5X5-[1-100/1]M
O-A-8X9-[1-100/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

11.7/11.75×51 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

14.5/16.08×91 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Oxígeno / Acetileno Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Azul + marrón
Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25::70 Presión permitida a temperatura ambiente(MPa) 2.00/0.15
Especificaciones Producto adecuado estándar JIS (JIS K 6333) Otras características Resistencia a los gases

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico