(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para gas combustible (LMN)

Manguera para gas combustible (LMN)

· Fluido compatible: Gas
· Color: Naranja
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -25:: 70
· Especificación: Producto adecuado según estándar JIS (JIS K 6333)
· Característica: Resistencia a los gases

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LMN-5-[1-200/1]M
LMN-6-[1-200/1]M
LMN-8-[1-200/1]M
LMN-9-[1-200/1]M
LMN-12-[1-100/1]M
LMN-19-[1-100/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Presión permitida a temperatura ambiente
(MPa)
Especificaciones Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

11.752.00Producto adecuado estándar JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1362.00Producto adecuado estándar JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1582.00Producto adecuado estándar JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 Pieza(s)

31 Días o más

16.592.00Producto adecuado estándar JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

21121.00-1 ~ 100
1 Pieza(s)

16 Días o más

29191.00-1 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Gas Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Naranja
Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Flexibilidad / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25::70 Otras características Resistencia a los gases
Detalles del gas utilizado LPG, LNG, MPS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico