(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para aire y corte térmico Manguera de aire neta

Manguera para aire y corte térmico Manguera de aire neta

· Fluido compatible: Aire
· Color: Negro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 60
· Presión permitida a temperatura ambiente (mpa): 1.00
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LA-12-[1-100/1]M
LA-15-[1-100/1]M
LA-19-[1-100/1]M
LA-25-[1-100/1]M
LA-32-[1-100/1]M
LA-38-[1-100/1]M
LA-50-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

21121301 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

25151601 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

29191901 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

36.5252601 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

46323201 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

53383801 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

68505101 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Negro
Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Presión permitida a temperatura ambiente(MPa) 1.00
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico