(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para vapor, manguera de vapor envuelta Leader®

Manguera para vapor, manguera de vapor envuelta Leader®

· Fluido compatible: vapor
· Color: Negro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 130
· Presión permitida a temperatura ambiente (mpa): 0.30
· Característica: Resistencia a la humedad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LWS-12-[1-20/1]M
LWS-15-[1-20/1]M
LWS-19-[1-20/1]M
LWS-25-[1-20/1]M
LWS-32-[1-20/1]M
LWS-38-[1-20/1]M
LWS-50-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

26121101 ~ 20
1 Pieza(s)

46 Días o más

29151301 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

34191501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

41.5252401 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

51323001 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

61383301 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

76.5504301 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Vapor Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Negro
Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Flexibilidad / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::130 Presión permitida a temperatura ambiente(MPa) 0.30
Otras características Resistencia a la humedad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico