(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera sin PVC Clean-Flexl® CF-3S

Manguera sin PVC Clean-Flexl® CF-3S

· Color: Blanco translúcido
· Material de la manguera: Elastómero tipo estireno + poliolefina + capa de refuerzo de fibra
· Propiedad: Resistencia a la presión
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CF-3S-25-[1-50/1]M
CF-3S-38-[1-50/1]M
CF-3S-50-[1-50/1]M
CF-3S-65-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.7037.5252101 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.7054.5382701 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.7067.0503201 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.5084654101 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Elastómero tipo estireno + poliolefina + capa de refuerzo de fibra
Color Blanco translúcido Propiedades Resistencia a la presión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40 Especificaciones Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos, aplicables al alcohol de alta concentración Nota No es adecuado para alimentar líquidos o alimentos que contengan grasas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico