(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para electricidad antiestática Electricidad estática DS-3

Manguera para electricidad antiestática Electricidad estática DS-3

· Color: Transparente + blanco (Sección reforzada)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.20
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DS-3EP-25-[1-50/1]M
DS-3EP-32-[1-50/1]M
DS-3EP-38-[1-50/1]M
DS-3EP-50-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

15 Días o más

33251101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

40321201 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

47.5381401 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

60501701 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.20 Color Transparente + Blanco (Sección reforzada) Propiedades Antiestático / Transparencia / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico