(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para resistencia al calor y a la abrasión Banner® Type-A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-A-25-[1-50/1]M
B-A-32-[1-50/1]M
B-A-38-[1-50/1]M
B-A-50-[1-50/1]M
B-A-65-[1-50/1]M
B-A-75-[1-50/1]M
B-A-90-[1-20/1]M
B-A-100-[1-20/1]M
B-A-125-[1-20/1]M
B-A-150-[1-20/1]M
B-A-175-[1-20/1]M
B-A-200-[1-20/1]M
B-A-250-[1-10/1]M
B-A-300-[1-10/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.07~0.1532.925251 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.07~0.1039.332401 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

-0.07~0.0847.238451 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.06~0.0859.750501 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.05~0.0772.465601 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.04~0.068675701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.03~0.0599.790851 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.02~0.05111.6100951 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.02~0.05144.81251301 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.02~0.05169.81501701 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.02~0.04197.81752101 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.01~0.04223.82002451 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.01~0.042742503101 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.01~0.04328.53005001 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Aire / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Negro
Propiedades Antiestático / Resistente a la abrasión / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico