(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para resistencia al calor y a la abrasión Banner® TM-A

Manguera para resistencia al calor y a la abrasión Banner® TM-A

· Color: Verde
· Material de la manguera: Caucho sintético (EPDM) + polipropileno
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -30:: 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTM-A-25-[1-20/1]M
BTM-A-32-[1-20/1]M
BTM-A-38-[1-20/1]M
BTM-A-50-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.1033.525401 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.1040.832601 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.1047.538751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.06~0.0559.850801 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Aire / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho sintético (EPDM) + polipropileno
Color Verde Propiedades Antiestático / Resistente a la abrasión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico