(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para aceite y resistencia a la abrasión Tipo Banner® BL-R

Manguera para aceite y resistencia a la abrasión Tipo Banner® BL-R

· Color: Naranja
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 1.00
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBL-R-50-[1-50/1]M
BBL-R-65-[1-50/1]M
BBL-R-75-[1-50/1]M
BBL-R-100-[1-50/1]M
BBL-R-125-[1-20/1]M
BBL-R-150-[1-20/1]M
BBL-R-200-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

69.5506001 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

86657501 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

99.5757501 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

12910012501 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

159.512517001 ~ 20
1 Pieza(s)

14 Días o más

187.515020001 ~ 20
1 Pieza(s)

14 Días o más

247.520022501 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Polvo / Alimentos / Cemento / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Rango de presión de operación(MPa) -0.10::1.00
Color Naranja Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia a la presión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico