(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para resistencia al aceite DS-3 Type Oil Queen®

Manguera para resistencia al aceite DS-3 Type Oil Queen®

· Fluido compatible: Aceite (Aceite mineral)
· Color: Transparente (incluido el color)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DS-3OQ-19-[1-50/1]M
DS-3OQ-25-[1-50/1]M
DS-3OQ-32-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

25.619751 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

33.8251051 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

40.2321201 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.30 Color Transparente (incluido color) Propiedades Resistencia al aceite / Transparencia / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico