(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para alimentos, manguera de vapor para alimentos en red

Manguera para alimentos, manguera de vapor para alimentos en red

· Fluido compatible: vapor
· Color: Línea blanca en gris.
· Temperatura máxima de funcionamiento (?): 130
· Especificación: Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos.
· Característica: Resistencia a la humedad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LFS-16-[1-100/1]M
LFS-19-[1-100/1]M
LFS-25-[1-80/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Presión permitida a temperatura ambiente
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

28161900.601 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

34192000.801 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

43252500.801 ~ 80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Vapor Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Línea blanca en gris
Propiedades Resistencia a la presión / Resistente al calor / Flexibilidad / Otras características Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 130 Especificaciones Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos
Otras características Resistencia a la humedad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico