(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto: refrigeración, recolección de polvo, serie AD-2

Manguera de conducto: refrigeración, recolección de polvo, serie AD-2

· Material: PVC blando·duro
· Propiedad: Flexibilidad
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Color: Gris
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD-2-25-[1-50/1]M
AD-2-125-[1-20/1]M
AD-2-150-[1-20/1]M
AD-2-175-[1-20/1]M
AD-2-200-[1-20/1]M
AD-2-225-[1-10/1]M
AD-2-250-[1-10/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Diámetro nominal (mm) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

31.425.40.0825251 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

137.61270.041451251 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

164.8152.40.041751501 ~ 20
1 Pieza(s)

14 Días o más

191.0177.80.041901751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

217.2203.20.042102001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

243.1228.60.032402251 ~ 10
1 Pieza(s)

14 Días o más

268.52540.032702501 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC blando · duro Propiedades Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico