(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de juntas metálicas para marco de tubería, NSJ-7/NSJ-7 N

Juego de juntas metálicas para marco de tubería, NSJ-7/NSJ-7 N
  • Descuento por volumen

Unión metálica con tornillos y tuercas.
Tiene un excelente poder de fijación y se puede montar y desmontar libremente.
[Características]
· La junta metálica es un producto conjunto que combina múltiples piezas.
· También se puede entregar individualmente (componentes).
· Con orificios transversales, orificios para remachar y muescas que son convenientes para trabajos de ensamblaje
· Junta de tubería de ⌀27,5 mm (diámetro exterior: 27,5 mm) con revestimiento de electrodeposición catódica negra o niquelado sobre placa de acero
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la construcción de esqueletos de bancos de trabajo, estanterías, plataformas rodantes, tiradores, flow racks, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSJ-7
NSJ-7N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catiónicaNS-5: 2 piezas, NS-6: 2 pc. 2, tornillos y tuercas: 3 juegos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-NiqueladoNS-5 N: 2 piezas, NS-6 N: 2 pc. 2, tornillos y tuercas: 3 juegos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tipo de abrazadera de fijación de pernos Tipo Junta de metal Material Acero
Tipo de articulación Medio Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 27.5 Tipo de articulación intermedia Tipo T (1 dirección a través)
Entorno operativo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico