(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de tope con interruptor ST

Perno de tope con interruptor ST
  • Descuento por volumen

Un interruptor de contacto con un interruptor incorporado en el perno de tope.

[Características]
- Detiene el trabajo con pernos de tope y emite una señal de confirmación.
- Ya no se requieren el interruptor/sensor convencional y el mecanismo intermediario de perro, lo que permite reducir el tamaño de la máquina.

[Solicitud]
- Extremo de avance del dispositivo de transporte / para control del extremo inverso.
- Dado que la cara del extremo está endurecida, también funciona como un ajuste del tope de la posición de tope y salida de la señal de ajuste a presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STE060PA
STE060PA-L
STE060PB
STE060PB-L
STE080PA
STE080PA-L
STE080PB
STE080PB-L
STE100PA
STE100PA-L
STE100PB
STE100PB-L
STP080DA
STP080DA-L
STP080DB
STP080DB-L
STP080UA
STP080UA-L
STP080UB
STP080UB-L
STP100DA
STP100DA-L
STP100DB
STP100DB-L
STP100UA
STP100UA-L
STP100UB
STP100UB-L
STS060PA
STS060PA-L
STS060PB
STS060PB-L
STS080PA
STS080PA-L
STS080PB
STS080PB-L
STS100PA
STS100PA-L
STS100PB
STS100PB-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del cuerpo principal Ambiente Tipo de punto de contacto Nominal de hilo (M) Fuerza de contacto
(N)
Estructura de protección LED Detalles de la especificación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NOM6×1.02IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NOM6×1.02IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NCM6×1.02IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NCM6×1.02IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NOM8×1.252IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NOM8×1.252IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NCM8×1.252IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NCM8×1.252IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NOM10×1.52IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NOM10×1.52IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NCM10×1.52IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de cabeza hexagonalEstándarTipo de contacto NCM10×1.52IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM8×1.254IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM8×1.254IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM8×1.254IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM8×1.254IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM8×1.254IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM8×1.254IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM8×1.254IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM8×1.254IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM10×1.54IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM10×1.54IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM10×1.54IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM10×1.54IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia abajo incluida)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM10×1.54IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NOM10×1.54IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM10×1.54IP67NingunoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoTipo impermeableTipo de contacto NCM10×1.54IP67ProvistoPara golpe lineal, tipo a prueba de agua (protección de botas hacia arriba incluida)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NOM6×1.02IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NOM6×1.02IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NCM6×1.02IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NCM6×1.02IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NOM8×1.252IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NOM8×1.252IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NCM8×1.252IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NCM8×1.252IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NOM10×1.52IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NOM10×1.52IP65ProvistoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NCM10×1.52IP65NingunoPara golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Tipo de pernoEstándarTipo de contacto NCM10×1.52IP65ProvistoPara golpe lineal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapón Forma de la punta Contacto R Material del cuerpo Acero inoxidable 303
Material de contacto SUS HRC40~50 Carrera(mm) 0.7 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0,01 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000
Carga Estática Permitida(N) 5000 Energía resistente al impacto(J) 0.4 Detalles del punto de operación(mm) (Desde la superficie del tapón) 0.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico