(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorio Ck Roscado Tubo de hierro fundido transportable Adaptador macho T

Accesorio Ck Roscado Tubo de hierro fundido transportable Adaptador macho T
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Mujer Hombre T
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el racor en T macho para tubo de hierro fundido, roscado, transportable (metales CK), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-10-W
ST-15-W
ST-20-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Hembra macho t Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Galvanizado1 Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico