(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Serie CF-AB.

Seguidores de Leva - Serie CF-AB.
  • Descuento por volumen

Es un cojinete de eje compacto y rígido con un cojinete de agujas en el seguidor de leva. Ideal para usar como rodillo guía de movimiento lineal en el mecanismo de leva de máquinas automáticas y especiales.
· [Tipo y características]
· El modelo CF-AB viene con orificios hexagonales en ambos extremos del espárrago y engrasador para lubricación en la parte trasera. Se puede instalar y rellenar desde ambas direcciones.

PDF

 
Número de Parte
CF12-1MUU-AB
CF12-1MUUR-AB
CF12-1R-AB
CF12-1UU-AB
CF12-1UUR-AB
CF12-1VUU-AB
CF12-1VUUR-AB
CF12-AB
CF12M-AB
CF12MR-AB
CF12MUU-AB
CF12MUUR-AB
CF12R-AB
CF12UU-AB
CF12UUR-AB
CF12VUU-AB
CF12VUUR-AB
CF16-AB
CF16M-AB
CF16MR-AB
CF16MUU-AB
CF16MUUR-AB
CF16R-AB
CF16UU-AB
CF16UUR-AB
CF16VUU-AB
CF16VUUR-AB
CF18-AB
CF18MUU-AB
CF18MUUR-AB
CF18R-AB
CF18UU-AB
CF18UUR-AB
CF20-1-AB
CF20-1R-AB
CF20-1UU-AB
CF20-1UUR-AB
CF20-AB
CF20MUU-AB
CF20MUUR-AB
CF20R-AB
CF20UU-AB
CF20UUR-AB
CF24-1UU-AB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Seguidor de leva: tornillo prisionero (rosca fina)
(mm)
Material Método de guía rodante Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga de pista
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3214M12-Acero inoxidableCon Gage7.879.79140007.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3214M12-Acero inoxidableCon Gage7.879.79140002.74
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico3214M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140002.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3214M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140007.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico3214M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140002.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3214M12-Acero al carbónTipo de rodillo total13.419.858007.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3214M12-Acero al carbónTipo de rodillo total13.419.858007.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3014M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140007.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3014M12-Acero inoxidableCon Gage7.879.79140007.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3014M12-Acero inoxidableCon Gage7.879.79140002.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3014M12-Acero inoxidableCon Gage7.879.79140007.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3014M12-Acero inoxidableCon Gage7.879.79140002.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3014M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140002.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico3014M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140007.06
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico3014M12-Acero al carbónCon Gage7.879.79140002.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico3014M12-Acero al carbónTipo de rodillo total13.419.858007.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3014M12-Acero al carbónTipo de rodillo total13.419.858007.06
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico3518M16-Acero al carbónCon Gage1218.61000011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3518M16-Acero inoxidableCon Gage1218.31000011.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Anillo exterior esférico3518M16-Acero inoxidableCon Gage1218.6100003.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3518M16-Acero inoxidableCon Gage1218.61000011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3518M16-Acero inoxidableCon Gage1218.6100003.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3518M16-Acero al carbónCon Gage1218.6100003.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3518M16-Acero al carbónCon Gage1218.61000011.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico3518M16-Acero al carbónCon Gage1218.6100003.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3518M16-Acero al carbónTipo de rodillo total20.637.6450011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico3518M16-Acero al carbónTipo de rodillo total20.637.6450011.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico4020M18-Acero al carbónCon Gage14.725.2850014.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico4020M18-Acero inoxidableCon Gage14.725.2850014.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico4020M18-Acero inoxidableCon Gage14.725.285003.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico4020M18-Acero al carbónCon Gage14.725.285003.72
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico4020M18-Acero al carbónCon Gage14.725.2850014.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico4020M18-Acero al carbónCon Gage14.725.285003.72
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico4724M20-Acero al carbónCon Gage20.734.8700021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico4724M20-Acero al carbónCon Gage20.734.870007.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico4724M20-Acero al carbónCon Gage20.734.8700021
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico4724M20-Acero al carbónCon Gage20.734.870007.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior cilíndrico5224M20-Acero al carbónCon Gage20.734.8700023.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico5224M20-Acero inoxidableCon Gage20.734.8700023.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Anillo exterior esférico5224M20-Acero inoxidableCon Gage20.734.870008.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior esférico5224M20-Acero al carbónCon Gage20.734.870008.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico5224M20-Acero al carbónCon Gage20.734.8700023.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo exterior esférico5224M20-Acero al carbónCon Gage20.734.870008.23
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico7229-M24 × 1.5Acero al carbónCon Gage30.653.2650039.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Métodos de fijación Con cabeza de tornillo Parte hexagonal agujero Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidores de leva Estándar Eje Presencia Tamaño estándar Sistema métrico
Estructura de sellado Con sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico