(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Virola - racor de virola, serie SRD

Virola - racor de virola, serie SRD
  • Descuento por volumen

[Características]
· El tipo de doble casquillo para tubos de cobre tiene una estructura en la que el tubo está soportado por un casquillo frontal y se puede utilizar hasta aproximadamente 1/4 de la presión de rotura del tubo de cobre.
· Presión máxima de funcionamiento 7,8 a 20,6 MPa* "80 a 210 kgf/cm2 ".
· Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -45 a 150°C y una estructura que soporta el tubo con dos casquillos, un casquillo trasero, y se puede utilizar hasta aproximadamente 1/4 de la presión de rotura de un tubo de cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRD-8M
SRD-10M
SRD-12M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Contera Material (componentes relacionados) Latón
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico