(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas de Empuje - Serie 51, abierto de una sola hilera.

Rodamientos de Bolas de Empuje - Serie 51, abierto de una sola hilera.
  • Descuento por volumen

Cojinetes de bolas para cargas axiales con bolas entre un par de arandelas (arandela del eje y arandela del alojamiento) con un ángulo de contacto de 90 ° normalmente. Solo se puede aplicar carga axial en una dirección. Tenga en cuenta que no se puede aplicar carga radial. No apto para rotación a alta velocidad. Ideal para equipos de acero, bombas, máquinas, herramientas, generación de energía eólica, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51122
51124
51126
51128
51130
51132
51136
51148
51152
51156
51206YP5
51208YP5
51222
51232
51238
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPrecisión ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Tipo de retenedor Símbolo de precisión Símbolo del titular
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Grado 011014525870001600Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 012015525890001500Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Grado 0130170301040001300Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Grado 0140180311070001300Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 0150190311090001200Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Grado 0160200311120001200Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 0180225341350001100Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 024030045228000780Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 032036045232000750Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 028035053305000650Momi quitando--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Grado 5305216293003400Formación de resinaP5Y
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Grado 5406819470002700PuñetazosP5Y
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Grado 0110160381530001200Puñetazos--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 016022551223000870Momi quitando--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Grado 019027062310000710Momi quitando--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bola de empuje Material del anillo interno / externo Acero Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Plano Especificaciones / Medio ambiente Estándar Dirección de carga Empuje
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico