(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo de la vaina

Tubo de la vaina
  • Descuento por volumen

· Tipos: Tubería para evitar explosiones.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tubo de funda, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LS2-16B-B

Número de Parte
LS2-16B-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo para evitar estallidos Tamaño 16 O.D.(mm) 21
Longitud total(mm) 50000 Especificaciones Azul

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LS2-16B-B de la serie Tubo de la vaina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico