(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores en T adaptadores para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados

Racores en T adaptadores para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Tee
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios en T adaptadores para tuberías de hierro fundido galvanizado - roscados (metales CK), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RT-20X8-B

Número de Parte
RT-20X8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 3/4B(20A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 3/4B(20A)
Hilo Nominal M2 1/4B(8A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RT-20X8-B de la serie Racores en T adaptadores para tubería de hierro fundido galvanizado - roscados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico